Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

imagen de PH34555.jpg

nVent CADDY Speed Link LD con gancho

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Wire Rope Diameter: 1,5 mm
Static Load Safety Factor: 5:1
Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)
Width(W): 1/2"
Height(H): 3/4"
Width(W): 12,700 mm
Height(H): 19 mm

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink