Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH39159.jpg image

Soporte universal nVent CADDY Pyramid

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Factor de Seguridad para Carga Estática 3:1
Material Polietileno;Polipropileno;Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)
Temperatura -45 a 65 °C
Temperatura -50 a 150 °F

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink