Los soportes a base de canal strut nVent CADDY Pyramid ST ofrecen una solución ideal para el montaje de aplicaciones eléctricas y mecánicas sobre canal strut. Una base de espuma que combina una mejor distribución de carga y mínima abrasión, para asegurar que la membrana de impermeabilización esté protegida a pesar de los desplazamientos y variaciones en las superficies de las azoteas producto de la expansión y la contracción.
Características
- Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray
- La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización
- Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración
Filter applied:
Productos | 3 results (13 items)

Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST
Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 122 mm o 164 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 152 mm, 254 mm o 406 mm.

Soporte de canal strut ajustable nVent CADDY Pyramid ST
Allows elevation changes of up to 18" (457 mm) off the roof surface with 10" or 16" (254 mm or 406 mm) of usable strut length.

Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST
Provides a fixed-height mounting platform 5.6" (142 mm) off the roof surface with 24" to 60" (610 mm to 1524 mm) of usable strut length.