nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support
Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST
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
- Provides superior support for pipe, conduit, cable tray and equipment
- La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización
- Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray
- Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación
- Fácil de transportar al techo
- Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración
Especificaciones
Factor de Seguridad para Carga Estática | 3:1 |
Acabado | Galvanizado en caliente |
Material | Polietileno;Polipropileno;Acero |
Temperatura | −45 a 65 °C |
Temperatura | −50 a 150 °F |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Hoja de garantía
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.