nVent CADDY Pyramid H-Frame Kit
Kit de marco H nVent CADDY Pyramid
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
- La parte inferior de espuma o caucho ofrece una interfaz de baja abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización
- Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray
- Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas
- La interfaz de azotea de caucho es ideal para la instalación de secciones de paneles solares
- El kit incluye 2 postes base con hardware para montaje preinstalado, 6 pernos, 6 tuercas de canal strut y 2 soportes L para completar el marco H
- Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración
- Compatible con canales strut estándar
Especificaciones
Factor de Seguridad para Carga Estática | 3:1 |
Material | Polipropileno;Polietileno |
Temperatura | -30 a 130 °F |
Temperatura | -34,4 a 54 °C |
Hoja de garantía
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.