Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Gancho en J nVent CADDY Cat HP

Gancho en J nVent CADDY Cat HP

Montajes nVent CADDY Cat HP

Montajes nVent CADDY Cat HP

Pre-built assemblies comprising a high-performance J-Hook and structure attachment, ready to use out of the box.
Árboles de ganchos en J nVent CADDY Cat HP

Árboles de ganchos en J nVent CADDY Cat HP

Pre-assembled trees comprising structural attachment and multiple tiers of nVent CADDY Cat HP J-Hooks in single- or double-sided configurations for segregating cable runs.
Componentes nVent CADDY Cat HP

Componentes nVent CADDY Cat HP

Structure attachments and brackets for linking high performance J-Hooks to building structure or to each other in tree configurations.
Accesorios nVent CADDY Cat HP

Accesorios nVent CADDY Cat HP

Accessories for the nVent CADDY Cat HP System, designed to simplify installation.

Productos | 37 resultados (175 elementos)

PH34402. Imagen de jpg

Gancho en J nVent CADDY Cat HP con clip multifuncional

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de varilla embutida, de cable o varilla roscada con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH34405. Imagen de jpg

Gancho en J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de pedestal de suelo elevado con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH22661. Imagen de jpg

Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP

Ayuda de instalación altamente eficaz, que protege el cable de baja tensión, reduce la tensión del mismo y facilita los cambios de dirección.
PH35788. Imagen de jpg

Gancho en J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de canal strut con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH35123. Imagen de jpg

Gancho en J nVent CADDY Cat HP

Solución de soporte de trayectoria no continua con un diseño de base amplia y bordes biselados suaves para proporcionar un radio de curvatura grande para fibra óptica y cables de datos de alto rendimiento.
PH5286. Imagen de jpg

Clip de gancho en J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una abrazadera de pedestal para instalaciones de suelo elevado con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
PH5279. Imagen de jpg

Clip de gancho en J nVent CADDY Cat HP para abrazadera BC200

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
PH5282. Imagen de jpg

Clip de gancho en J nVent CADDY Cat HP para clip de canal strut

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador ESC para instalaciones de canal strut con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
PH5289. Imagen de jpg

Gancho en J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón

Combinación ideal de innovadores sujetadores CADDY para aplicaciones acústicas de riel para falso plafón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH5299. Imagen de jpg

Clip de gancho en J nVent CADDY Cat HP para clip para vigueta C

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador VF14 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink