nVent CADDY Cat CM Double J-Hook
Gancho J doble nVent CADDY Cat CM
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
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica
- El sistema ofrece una vía conveniente para cables
- Los ganchos en J dobles se pueden montar verticalmente junto a la misma varilla embutida para crear una configuración de árbol
- Permite agregar cables aún cuando se fije al ras de las cubiertas
- Los ganchos en J dobles, especialmente diseñados, tienen un gran diámetro y superficies de soporte redondeadas
- Los bordes redondos ayudan a prevenir que los cables se tuerzan o se doblen demasiado
- Ideal para aplicaciones de modernización donde los tendidos de cables deben conducirse alrededor de la infraestructura existente del edificio
- Cumple con las normas NEC® y ANSI®/TIA para sistemas de cables estructurados
Especificaciones
Folleto
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.