Acabado Electrogalvanizado
Material Acero
Datos copiados
Métrica   |   Imperial
Cargas FM
Número de pieza Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBMA050050EG 14.630 N 20.100 N 24.640 N 27.570 N
CSBMA050075EG 14.630 N 20.100 N 24.640 N 27.570 N
Cargas UL
Número de pieza Ajuste de fijación estructural Miembro de soporte Índice de carga
CSBMA050050 CSBU1 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBUNIV050 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBNPC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 5783 N
CSBMA050075 CSBU1 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBUNIV050 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBNPC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 5783 N
CSB36CBL 5783 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Modelos 3D
Related Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink