Multi Attachment
Fijador múltiple
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
CSB36CBL
5783 N
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Divide la carga entre dos anclajes
- Minimiza el número de soportes instalados necesarios para estructuras de concreto y madera
- Ideal para la instalación en techos
- Usar para aplicaciones de refuerzo sismorresistente lateral y longitudinal
- Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes
- Cumple con los requerimientos del CEN/TS 17551:2021 para el arriostramiento de prensa antisísmico
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Cargas FM | ||||
Número de pieza | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
CSBMA050050EG | 14.630 N | 20.100 N | 24.640 N | 27.570 N |
CSBMA050075EG | 14.630 N | 20.100 N | 24.640 N | 27.570 N |
Cargas UL | |||
Número de pieza | Ajuste de fijación estructural | Miembro de soporte | Índice de carga |
CSBMA050050 | CSBU1 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
CSBUNIV050 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N | |
CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | ||
CSB36CBL | 4893 N | ||
CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | ||
CSB36CBL | 5783 N | ||
CSBMA050075 | CSBU1 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
CSBUNIV050 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N | |
CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | ||
CSB36CBL | 4893 N | ||
CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | ||
CSB36CBL | 5783 N |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Inglés
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
Inglés
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Inglés
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Inglés
FM 1950-2013
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.