115 Surge Restraint
115 Limitador de subida
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
Related Products
Características
- Se ajusta a varios tamaños de los colgadores pera para servicios estándar modelo 115
- Cumple con la norma NFPA® 13 al restringir el movimiento de subida de los sistemas de rociadores contra incendio activados
- Se agarra al colgador pera, no a la tuerca, lo cual permite ajustar finamente la altura
- Se instala fácilmente de forma manual antes o después de colocar el tubo en el colgador
Especificaciones
Certificación
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Informe de prueba
Certificaciones
cUL VFXT7.EX2452
Inglés
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Inglés
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.