Subcategorías
Productos | 17 resultados (26 elementos)
4G16 Twist Clip
Clip de instalación rápida con giro para un punto de montaje sobre aplicaciones acústicas de riel para falso plafón.
Montaje de accesorio/ventilador
Kit completo de montaje de caja de ventilador para aplicaciones de techo acústico. Proporciona todo el hardware necesario, los estabilizadores y la fijación a la estructura para cumplir con los requisitos del código.
Colgador de caja de riel para falso plafón
Colgador de caja eléctrica fácil de instalar para aplicaciones de techo acústicas.
Colgador de caja de riel para falso plafón ajustable
Colgador de caja eléctrica fácil de instalar con función de altura ajustable para aplicaciones de techo acústicas.
Colgador de caja de riel para falso plafón para servicios pesados
Colgador de caja eléctrica de servicios pesados fácil de instalar para aplicaciones de techo acústicas.
4G16H Twist Clip con orificio plano de 90°
Clip de instalación rápida con giro para alambre y cadena sobre aplicaciones acústicas de riel para falso plafón.
Gancho en S
La solución perfecta para colgar las luces en una amplia variedad de entornos.
Clip de riel para falso plafón, Montaje lateral
Soporte de conducto y cable de datos fácil de instalar que proporciona estabilidad y seguridad para aplicaciones acústicas. Proporciona el espaciado adecuado para facilitar la alineación de cajas eléctricas, eliminando así los pasos adicionales durante la instalación.
Cadena
Cadena para todas sus necesidades de colgado.
Barra de suspensión para Lightolier® Calculite®
Barra de accesorios de luminarias de recambio para instalaciones de techo acústicas.