Branch Line Restraint Structure Attachment to Steel
Fijador a estructura metálica para refuerzo sísmico liviano en ramal
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- "Swivel barrel nut accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- Se fija a miembros de acero con tornillo autoperforante/cortante
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Inglés
NZS 4515:2009
UL VGMY.EX3956
Inglés
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Inglés
FM 1950-2013
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.