WMX Cable Hanger
WMX Colgador para cable
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Tendidos en haz de MC o AC (consultar a las autoridades locales y el artículo 310 del NEC® para la ampacidad de la reducción de valores especificados cuando se usan cables eléctricos flexibles)
- Can be used with 4H series flange clips, DH2 / TDH deck clips, AO or AB nail brackets, VF14 vertical flange, AF14/122/123 Z purlin
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.