B18 Combination Box/Conduit Hanger
Colgador de caja/conducto combinado B18
The nVent CADDY B18 Combination Box/Conduit Hanger presents an efficient and secure solution for the installation of electrical boxes and conduit in overhead applications by streamlining the process with a single-threaded rod drop. The system is designed to provide greater efficiency in the field with our class-leading range of nVent CADDY Conduit Clamps.
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
- Scoreline breakaway feature can be easily modified by hand while maintaining UL listing
- Elimina la necesidad de conduit con doblez de compensación
- Designed to be versatile and reusable
- Labor and time savings due to built-in first means of support
- Cumple con NEC® y CEC
Especificaciones
Informe de prueba
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
cUL QCIT7.E257326
Inglés
CAN/CSA-C22.2 n.º 18,1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 n.º 18,1-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL QCIT.E257326
Inglés
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.