Optimice las conexiones eléctricas con las soluciones nVent ERIFLEX
Nuestra amplia gama de innovaciones nVent ERIFLEX combina estándares rigurosos con soluciones excepcionalmente flexibles, lo que hace que nuestros productos sean ideales para muchas aplicaciones en todo el mundo, incluidas soluciones para interiores y exteriores. Independientemente de la aplicación, puede sentirse seguro sabiendo que nVent ERIFLEX ofrece soluciones de distribución de energía de baja tensión para reducir el costo total de instalación y, al mismo tiempo, aumentar la flexibilidad del diseño.
Soluciones de interior
nVent ERIFLEX permite ahorrar espacio, peso y tiempo
El cable de alambre tradicional no es adecuado para la próxima generación de sistemas eléctricos. Con la tendencia creciente de electrificación y digitalización, es necesario que más componentes quepan en un espacio más pequeño. Esto no solo aumenta el riesgo y requiere que los componentes cumplan con estrictos requisitos de seguridad, sino que también crea la necesidad de soluciones que sean personalizables pero escalables.
Nuestra tecnología avanzada patentada nVent ERIFLEX cumple con los desafíos actuales, ya que está diseñada para funcionar en ambientes de alta temperatura. La última generación de aislamiento nVent está diseñada con materiales con baja emisión de humo, libres de halógenos y retardantes a las llamas, lo que en última instancia mejora la seguridad y fiabilidad en espacios interiores cerrados. Además, los productos nVent ERIFLEX mitigan los peligros al eliminar los accesorios, como los terminales. Nuestra tecnología patentada sin terminales reduce el riesgo de posibles puntos críticos en su distribución de energía.
Productos destacados
Los productos nVent ERIFLEX Advanced ofrecen una ventaja competitiva al reducir el tiempo, la mano de obra y el volumen de instalación. Encuentre el producto adecuado para su próximo proyecto.
Certificaciones
Nuestros productos y soluciones cuentan con una amplia gama de certificaciones en toda la industria, que cumplen incluso los requisitos de cumplimiento global más estrictos. Cuando se combina con nuestra historia y experiencia en la industria, el uso de nuestra tecnología avanzada nVent ERIFLEX patentada puede ayudarlo a crear instalaciones más seguras para sus necesidades únicas de aplicaciones al aire libre.
Junto con la certificación de Clase II para conductores con resistencia a altas temperaturas de hasta 115 °C, nuestra línea de productos con tecnología avanzada cuenta con certificaciones para estos estándares:
Soluciones diseñadas a medida
Soluciones ERIFLEX diseñadas y hechas por encargo
Deje que nVent ERIFLEX resuelva sus desafíos de programación de diseño y producción. Al aprovechar las soluciones nVent ERIFLEX junto con nuestra experiencia en ingeniería, los diseñadores y fabricantes pueden reducir los costos totales de instalación mientras mejoran la seguridad y fiabilidad, y cumplen con los estrictos requisitos del cliente. El equipo de ingeniería interno de nVent ERIFLEX puede brindar asesoría y soporte para diseñar y cotizar para aplicaciones eléctricas complejas y únicas.
Aplicaciones
Debido a su flexibilidad, fiabilidad y cumplimiento global únicos, las soluciones nVent ERIFLEX se utilizan en una variedad de aplicaciones, como las siguientes:
Recintos industriales y comerciales.
Centros de datos
Almacenamiento de energía
Movilidad eléctrica y carga de vehículos eléctricos
Transporte y maquinaria marítima
Petróleo y gas
Energía renovable química
Alimentos y bebidas
Otras aplicaciones
¿Desea obtener más información sobre cómo nVent ERIFLEX puede abordar los desafíos de su industria en la actualidad? Visite nuestra página de aplicaciones.
¡Sea el primero en enterarse del nuevo nVent ERIFLEX!
Suscríbase a nuestro boletín informativo a continuación para mantenerse actualizado con recursos útiles, sugerencias de proyectos y nuevos productos.