MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free
Trenzado de conexión a tierra y unión MBJYG, Cobre estañado, Libre de halógenos
Los trenzados de conexión a tierra y unión MBJYG son una solución fiable y conveniente de puesta a tierra, para aplicaciones que requieren flexibilidad y durabilidad. Los trenzados MBJYG están diseñados con aislamiento verde amarillo retardante a las llamas y sin halógenos, hechos con trenzados de puesta a tierra de cobre estañado y terminales sólidos listos para instalar sin ningún corte, pelado, empalme o perforación adicional. Los trenzados MBJYG tampoco requieren la adición de estaño o terminales empalmadas y el proceso de fabricación patentado ayuda a optimizar el contacto eléctrico entre cada cable y a eliminar los problemas de humedad en los terminales, a fin de prevenir la corrosión y prolongar la vida útil del trenzado.
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Gama completa de conexiones flexibles a tierra, de 6 - 25 mm² (11,84 - 49,33 kcmil) de sección transversal y de 100 - 300 mm (3,937 in - 11,811 in) de longitud
- Palma integral, sin terminales empalmadas o estaño para un mejor contacto eléctrico y una mejor resistencia a la tensión física
- Resistente a la vibración y la fatiga, lo que reduce el mantenimiento
- Proporciona ahorros en peso, ahorros en materiales y menor impedancia cuando se compara con cables similares con terminales y aislamiento
- Listo para utilizarse; elimina la necesidad de realizar cortes, pelado, empalmado y troquelado
- Aislamiento verde y amarillo, retardante de llamas y libre de halógenos
- Se instala fácil y rápidamente
- Lo recomiendan las directivas EMC/EMI y tiene menos impedancia que los cables
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Resistencia dieléctrica | 15 |
Tensión nominal, UL/CSA/IEC | 600 V |
Material | Cobre;Poliolefina |
Índice Libre de Halógenos | EN 14582 |
Cumple con | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1 |
Acabado | Estañado |
Índice de inflamabilidad | UL® 224 VW-1 |
Temperatura de trabajo | -55 a 125 °C |
Temperatura de trabajo | -67 a 257 °F |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
Inglés
CSA C22.2 n.º 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 n.º 41
UL KDER.E220029
Inglés
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.