Conductor trenzado aislado IBSHY para interruptores automáticos compactos
IBSHY es la solución ideal y lista para instalarse como sustituto de hilos flexibles, y que está específicamente diseñada para conexiones de interruptores automáticos de caja moldeada compacta, con capacidad de corriente nominal de 125/160 A con juego de barras colectoras de cobre. El IBSHY se conecta a los terminales de acceso delantero de los interruptores sin accesorios adicionales, tales como conectores angulares, separadores, conectores de terminal de anillo o extensores. IBSHY está disponible en una sección transversal de 32 mm² (63,15 kcmil), longitudes de 230 a 830 mm (9,1 "a 32,7").
Manufactured in an ISO 9001 2015 certified proprietary automated facility, IBSHY is formed by weaving high-quality electrolytic copper wire to form a durable low voltage connector with maximum flexibility that allows for more compact power connections to circuit breakers. Los conductores IBSHY les permiten a los usuarios reducir el tamaño y el peso total de la instalación, lo cual mejora la flexibilidad del diseño y la estética del ensamblaje.
El IBSHY tiene palmas integrales previamente troqueladas en un extremo con un tubo empalmado previamente troquelado en el otro extremo, y ambos elementos están listos para conectarse. No es necesario comprar terminales o instalarlos, lo que simplifica las conexiones y las agiliza, eliminando las conexiones defectuosas por vibración o fatiga.
Estas formas específicas dan a los usuarios la ventaja de tener la posibilidad de vincular un interruptor de circuito compacto, u otro aparato, mediante la conexión con caja o perno a una barra colectora de cobre con un perno más grande.
El aislamiento es de silicona reforzada con fibra de vidrio de gran resistencia, autoextinción y libre de halógenos, lo que permite la operación a altas temperaturas. El IBSHY es compatible con todos los principales interruptores automáticos compactos de caja moldeada de marca con intensidad nominal de 125/160 A. Comuníquese con su representante de nVent ERIFLEX para determinar el tamaño correcto para su aplicación.
Características
- Es adecuado para todos los principales dispositivos eléctricos de 125/160 A e interruptores de circuito específicamente de caja moldeada
- Resistente a la vibración, mejora la fiabilidad y el rendimiento
- Mejora la flexibilidad y la estética del ensamblaje
- Instalación fácil y rápida
- No se necesitan cortes, peladas, empalmes y troquelados adicionales
- El pequeño diámetro de alambre brinda la máxima flexibilidad
- Solución libre de halógenos para aplicaciones que requieren una solución de baja emisión de humo
- Cumple con la norma NF EN 45545 para una clasificación HL3 de los capítulos R22 y R23
- Cuenta con certificación DNV GL® para aplicaciones marinas y de altamar
- Alta temperatura de trabajo
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Diámetro del hilo | 0,01" |
Diámetro del hilo | 0,15 mm |
Corriente pico de cortocircuito (lpk) | 15 kA |
Capacidad típica de la corriente de aplicación | 160 A |
Voltaje máx. de trabajo , IEC (Ui) | 1000;1500 |
Material | Cobre;Silicio reforzado para fibra de vidrio |
Cumple con | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1 |
Acabado | Estañado |
Índice de inflamabilidad | UL® 1441 VW-1 |
Temperatura de trabajo | −60 a 250 °C |
Temperatura de trabajo | −76 a 482 °F |
Intensidad máxima admisible | |||||||||||||||
Sección transversal nominal (mm²/kcmil) | ΔT 30° C (A) | ΔT 35° C (A) | ΔT 40° C (A) | ΔT 45° C (A) | ΔT 50° C (A) | ΔT 55° C (A) | ΔT 60° C (A) | ΔT 65° C (A) | ΔT 70° C (A) | ΔT 75° C (A) | ΔT 80° C (A) | ΔT 100° C (A) | ΔT 120° C (A) | Coeficiente de corriente de 2 barras | Coeficiente de corriente de 3 barras |
32/63,15 | 142 | 153 | 164 | 174 | 184 | 193 | 201 | 209 | 217 | 225 | 235 | 263 | 290 | 1,6 | 2 |
Compatibilidad del interruptor automático | |
Intensidad nominal del interruptor automático | 125/160 A |
Número de pieza | IBSHY32x |
Schneider Electric® Compact® (IEC) | NSA NG 125 |
Square D® PowerPact® (UL) | Marco H |
ABB® Tmax® (IEC) | T1 T2 XT1 XT2 |
ABB® Tmax® (UL) | T1 T2 XT1 XT2 |
GE® Record Plus® (IEC/UL) | FD 160 |
Siemens® Sentron® (IEC/UL) | VL160X 3VL1 VL160 3VL2 |
Moeller® xEnergy® (IEC) | NZM1 |
Cutler Hammer® serie G (UL) | Marco EG |
Legrand® (IEC) | DPX 160 DPX3 160 |
Hager® (IEC) | h3 160 |
Rockwell/Allen Bradley (UL) | Marco G, Marco H |
OEZ (IEC) | BC160N |
Folleto
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.