Productos | 34 resultados (92 elementos)
Puente para bloque de distribución unipolar UDJ
Puente para usar en la serie paralela UDJ-125A o UDJ-160A de bloques de distribución unipolar.
Bloque de distribución bipolar BD, 40 A
Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 40 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Bloque de distribución cuadripolar TR, 125 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Bloque de Distribución Unipolar
Dispositivo principal para un ensamblaje sencillo entre una amplia gama de conductores para realizar la distribución de energía eléctrica.
Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-250
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-250
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-250
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Puente para bloque de distribución unipolar UD-400J
Puente para usar en la serie paralela UD-400212xx de bloque de distribución unipolar.
Bloque de distribución bipolar BD, 80/100 A
Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.