Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Bloques de distribución

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Bloque de Distribución Unipolar

Bloque de Distribución Unipolar

Accesorios para Bloques de Distribución Unipolar

Accesorios para Bloques de Distribución Unipolar

Bloques de distribución bipolares

Bloques de distribución bipolares

Bloques de distribución cuadripolares

Bloques de distribución cuadripolares

Productos | 19 resultados (48 elementos)

PH2984. Imagen de jpg

Puente para bloque de distribución unipolar UDJ

Puente para usar en la serie paralela UDJ-125A o UDJ-160A de bloques de distribución unipolar.
Bloque de distribución unipolar nVent ERIFLEX

Bloque de Distribución Unipolar

Dispositivo principal para un ensamblaje sencillo entre una amplia gama de conductores para realizar la distribución de energía eléctrica.
PH4372. Imagen de jpg

Bloque de distribución cuadripolar TR, 125 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH34226. Imagen de jpg

Bloque de distribución bipolar BD, 40 A

Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
PH3372. Imagen de jpg

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 40 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH33268. Imagen de jpg

Puente para bloque de distribución unipolar UD-400J

Puente para usar en la serie paralela UD-400212xx de bloque de distribución unipolar.
PH4373. Imagen de jpg

Bloque de distribución cuadripolar TR, 250 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH3375. Imagen de jpg

Bloque de distribución bipolar BD, 80/100 A

Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
PH3372. Imagen de jpg

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 80/100 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH2981. Imagen de jpg

Conexión de terminal plano

Conector para conductores planos en el bloque de distribución unipolar nVent Eriflex UD-250A/400A.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink