BJ Round Braid with Crimped Lugs
Trenzado redondo BJ con terminales empalmados
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- Permite el doblez muy cerca del área de contacto
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Material | Cobre |
Acabado | Estañado |
Temperatura de trabajo | 105 °C max |
Temperatura de trabajo | 221 °F max |
Folleto
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.