Universal Pedestal Clamp with Cable Management, MBNUPCJ240
Abrazadera de pedestal universal con gestión de cables, MBNUPCJ240
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Related Products
Características
- Solo se requiere un accesorio para la unión por malla y el manejo de cables
- Elimina la necesidad de soportes de montaje por separado para diferentes tipos o tamaños de pedestales
- Los soportes y herrajes hechos de acero inoxidable reducen el riesgo de corrosión galvánica
- Los conductores de unión no tienen que doblarse alrededor de cada pedestal para adecuarse al patrón de red
- Adecuado para pedestales redondos o cuadrados
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
Inglés
CSA C22.2 n.º 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 n.º 41
UL KDER.E220029
Inglés
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.