Surge Reduction Filter N-Series, Single Phase
Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, Monofásico
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Protección de alto rendimiento que incorpora tecnologías de vía de chispas y Transient Discriminating (TD)
- Capacidad nominal de sobretensiones que resulta ideal para aplicaciones de entradas expuestas de servicios críticos
- Reduce voltajes de paso y la elevación del grado de voltaje (dv/dt) y ayuda a brindar una protección óptima para equipos electrónicos
- Una fiabilidad extrema y un diseño simplificado con conexión directa de entrada y salida
- LED integrales de diagnóstico interno y de estado de panel frontal
Especificaciones
Clasificaciones AS1768 | ||
Número de pieza | SRF163N | SRF1125N |
Tensión continua máxima de funcionamiento | 310 V CA | |
Corriente de sobrevoltaje máxima, L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
Corriente de sobrevoltaje máxima, N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
Nivel de protección de tensión, L-N | 150 V a 3 kA 8/20 μs 200 V a 20 kA 8/20 μs | 250 V a 3 kA 8/20 μs 350 V a 20 kA 8/20 μs |
Capacidades nominales de IEC 61643-11 | ||
Número de pieza | SRF163N | SRF1125N |
Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc) | 255 V CA | |
Sobrevoltaje temporal, L-N | 442 V CA 2 horas | |
Sobrevoltaje temporal, N-PE | 1200 V CA 200 ms | |
Corriente de impulsos (Iimp) | 10kA 10/350 μs | |
Nivel de protección de tensión (Up), L-N a Iimp | 450 V | |
Corriente de descarga nominal (In) | 20kA 8/20 μs | |
Nivel de protección de tensión (Up), L-N a In | 450 V | 500 V |
Caída de tensión | Máx. de 0,1 % |
Folleto
Catálogo
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
CE, ERICO SRF Series
Inglés
EN 61643-11
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.