Productos | 125 resultados (369 elementos)
MOVTEC con discriminación de transitorios
Módulo de reemplazo para UTB, Seguridad intrínseca
Protector de panel TDX modular, 200 kA
La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.
Desviador de sobrevoltaje, Monomodo de 60 kA
Protector contra sobrevoltaje
secundario de raíl, Circuitos de CA
Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN DT1
La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, Modo 4+0
Dispositivo de protección contra sobretensión montado en raíl DIN que ofrece protección frente a los transitorios de tensión en ambientes IEC clase II, modo 4+0.
Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 4+0
Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
Contador de sobrecarga, Pantalla mecánica
Brinda un registro del número de sobretensiones desviados que no se puede reestablecer.