Productos | 125 resultados (369 elementos)
Disparo vía de chispas
La tecnología de disparo de entrehierro proporciona un bajo voltaje de paso, que ofrece una protección superior a las de las vías de chispas tradicionales.
Módulo de reemplazo para UTB, Potencia única de par doble
La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.
Protector de panel TDX modular, 100 kA con contador de sobrevoltaje
Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
RTBN Módulo de reemplazo de barrera transitoria de raíl
Barrera transitoria de raíl para módulo de protección contra sobretensiones de datos y señales.
Condensador de reemplazo
Protector de panel TDX modular, 200 kA
La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 4+0
La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 3+1
Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.