Productos | 125 resultados (369 elementos)
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, Modo 2+0
Protección contra sobretensión de raíl DIN DT2 clase II, modo 2+0
Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 2+0
Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
Protector de celda de carga
Six wires and shield protection works with four or six wire systems.
Mordaza de igualación potencial
Abrazadera de ecualización de potencial de sobretensión con alta capacidad para picos de corriente.
Filtro de reducción de sobretensión TSG-SRF, Módulo de protección de derivación
Protector de panel TDX modular, 100 kA con contador de sobrevoltaje
Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
Disparo vía de chispas
La tecnología de disparo de entrehierro proporciona un bajo voltaje de paso, que ofrece una protección superior a las de las vías de chispas tradicionales.
Módulo de reemplazo para UTB, Potencia única de par doble
La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.
barrera universal para transitorios, Potencia única de par doble
Barrera universal para transitorios de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de baja tensión.
RTBN Módulo de reemplazo de barrera transitoria de raíl
Barrera transitoria de raíl para módulo de protección contra sobretensiones de datos y señales.