Productos | 125 resultados (369 elementos)
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 2+0
Protección contra sobretensión de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 2+0.
Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 1+1
Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1M clase I+II 25 kA
Los dispositivos de protección contra sobretensión en raíl DIN de la serie DT1M brindan una protección fiable y eficiente contra transitorios de voltaje dentro de los ambientes IEC Clase I (25 kA).
Módulo de repuesto PVT1
Módulo de reemplazo para dispositivos de protección contra sobretensión fotovoltaica PVT1.
Desviador de vía de chispas , Tipo 2
Una conexión equipotencial efectiva proporciona una unión de protección de igualación N-PE en sistemas de distribución de energía TT.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, Modo 1+1
Protección contra sobretensión de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+1
Probador MOV/GDT/SAD
Medición de varistores de óxido metálico, tubos de descarga de gas y diodos avalancha.
Protector contra sobretensión de LAN
Un dispositivo de protección contra sobretensión ofrece protección a las redes de área local (LAN) frente a sobretensiones y descargas electroestáticas.
Módulo de repuesto de TSF
Módulo de repuesto para filtro de sobretensiones transitorio.