Productos | 125 resultados (369 elementos)
DT Panel Protector (B), 240 kA
DTX240 Series of Surge Protective Devices (SPD) features a cUL 1449 listing and provides premium protection against damaging transients and surge currents, particularly in Type 1 and Type 2 locations.
Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, Trifásico
Filtro de reducción de sobretensión serie N, trifásico.
DT Panel Protector (F), 240 kA
DTX240 Series of Surge Protective Devices (SPD) features a cUL 1449 listing and provides premium protection against damaging transients and surge currents, particularly in Type 1 and Type 2 locations.
Kit de montaje lateral para protector de panel TDX
Kit de montaje lateral para protectores de panel compactos y modulares TDX.
Protector de sobrevoltaje en telecomunicaciones
Solución rentable contra sobretensiones para estaciones base de telecomunicaciones que protegen los circuitos en el punto de entrada.
Protector de panel TDX compacto, 200 kA
Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
Filtro de reducción de sobretensión TSG, Trifásico
Probador MOV/GDT/SAD
Medición de varistores de óxido metálico, tubos de descarga de gas y diodos avalancha.
Protector contra sobretensión de LAN
Un dispositivo de protección contra sobretensión ofrece protección a las redes de área local (LAN) frente a sobretensiones y descargas electroestáticas.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 2+0
Protección contra sobretensión de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 2+0.