Productos | 125 resultados (369 elementos)
Protector de panel TDX compacto, 100 kA
Las características integradas incluyen tecnología TD, protección térmica y fusibles de corriente de cortocircuito.
Protector de línea de abonado, Etapa simple
Protección de una etapa con protectores primarios o combinados primario-secundario.
Módulo de repuesto TDS
Módulo de repuesto para la serie de raíl DIN TDS y la serie modular TDX.
barrera universal para transitorios, Puesta a tierra aislada de par único
Barrera universal para transitorios de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de baja tensión.
Módulo de reemplazo para UTB, Puesta a tierra aislada de par único
La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 1+1
DT1 Protección contra sobretensión de raíl DIN clase I+II 12.5 kA, modo 1+1.
Protección contra sobretensión fotovoltaica clase II PVT2
Apto para su uso en la entrada de CC de inversores de corriente distribuidos en matrices solares.
DT Panel Protector (B), 240 kA
DTX240 Series of Surge Protective Devices (SPD) features a cUL 1449 listing and provides premium protection against damaging transients and surge currents, particularly in Type 1 and Type 2 locations.
Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, Trifásico
Filtro de reducción de sobretensión serie N, trifásico.
Dispositivo de protección nVent ERICO,
Serie F
La serie EPD F proporciona protección contra transitorios de sobrevoltajes inducidos o conducidos a circuitos de señal de bajo voltaje para equipos de señalización en tierra.