Productos | 125 resultados (369 elementos)
Módulo secundario de reemplazo TSG-SRF
Módulo de repuesto TDS130
Módulo de repuesto para la serie TDS130.
DT Panel Protector (F), 120 kA
DTX120 Series of Surge Protective Devices (SPD) features a cUL 1449 listing and provides premium protection against damaging transients and surge currents, particularly in Type 1 and Type 2 locations.
Módulo de repuesto para DSD, 20 kA
Desviador de sobrevoltaje, Tres modos de 15 kA
Filtro contra sobrevoltaje de raíl DIN
Filtro de protección contra sobretensión para raíl DIN.
Protector contra sobrevoltaje de cable coaxial
protección contra sobretensión de cable coaxial.
Protector de equipo de datos
protección contra sobretensión para equipos de datos.
Protección contra sobretensión fotovoltaica clase II PVT2
Apto para su uso en la entrada de CC de inversores de corriente distribuidos en matrices solares.