Productos | 125 resultados (369 elementos)
Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN SGT
Una conexión equipotencial efectiva proporciona una unión de protección de igualación N-PE en sistemas de distribución de energía TT.
Supresor de entrada de servicio (B), 160 kA
Protección contra sobretensión principal económica, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
Protector de panel TDX modular, 400 kA
Supresor de entrada de servicio, 200 kA
Desviador de sobrevoltaje, Monomodo de 150 kA
Supresor de entrada de servicio, 200 kA con cubierta de metal
Desviador de sobrevoltaje, 12/24 CC
Supresor de entrada de servicio con disparo de vía de chispas, 200 kA
Protección primaria adecuada para sitios de alta exposición y protección de la instalación de punto de entrada.
Desviador de sobrevoltaje, 24/48 CC
Suitable for exposed DC wiring for both 24 and 48 VDC distribution systems.
Supresor de entrada de servicio (B), 320 kA
Protección contra sobretensión principal económica, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.