Productos | 125 resultados (369 elementos)
Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN DT1
La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, Modo 4+0
Dispositivo de protección contra sobretensión montado en raíl DIN que ofrece protección frente a los transitorios de tensión en ambientes IEC clase II, modo 4+0.
Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 4+0
Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
Contador de sobrecarga, Pantalla digital
Contador de sobretensiones en la protección contra sobretensión, pantalla digital que registra la fecha y hora del evento de sobretensión transitoria.
Desviador de sobrevoltaje, Monomodo de 100 kA
Protector contra sobrevoltaje
secundario de raíl, Circuitos de CD
La familia EPD de dispositivos de protección contra sobrevoltajes ofrece una protección económica y confiable contra los transitorios de potencia con la conveniencia de una instalación fácil.
Desviador de sobrevoltaje con discriminación del transitorio, Monomodo de 100 kA
Protector de panel TDX modular, 300 kA
Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
Supresor de entrada de servicio (B), 160 kA
Protección contra sobretensión principal económica, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN DT2
La serie DT2 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.