Productos | 125 resultados (369 elementos)
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, Modo 1+0
DT2 Protección contra sobretensión de raíl DIN clase II, modo 1+0.
Protector de línea de datos de alta velocidad
Protección de varias etapas con protectores primarios o primario-secundario combinados.
Desviador de chispas modular
Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, Monofásico
Protección de alto rendimiento que incorpora tecnologías de vía de chispas y discriminación de transitorios (TD).
Filtro de sobrevoltaje transitorio
La familia de productos de filtrado de sobretensiones transitorio (TSF) de nVent ERICO Critec es una solución homologada por UL, en cumplimiento con IEC, compacta y de servicio para la protección de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de control de motores y otros sistemas de control de procesos.
Desviador de sobrevoltaje con discriminación del transitorio, Tres modos de 20 kA
La tecnología de discriminación de transitorios (TD) ayuda a garantizar un funcionamiento fiable y continuo durante eventos de sobretensiones sostenida y anormal.
Protector de panel TDX compacto, 50 kA
Protector contra sobretensión de panel compacto, 50 kA.
Módulo de reemplazo para UTB, Par simple
La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.
Placa al ras TDX
Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.
barrera universal para transitorios, Par simple
Barrera universal para transitorios de protección contra sobretensión, par único.