Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección contra sobrevoltaje

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

Protección eléctrica contra sobrecarga de energía

Protección eléctrica contra sobrecarga de energía

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Productos | 125 resultados (369 elementos)

PH35685. Imagen de jpg

Módulo secundario de reemplazo TSG-SRF

PH35255. Imagen de jpg

Placa al ras TDX

Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.
PH35862. Imagen de jpg

Protector de televisión de circuito cerrado

Protección contra sobretensión de circuito cerrado de televisión (CCTV).
PH1566. Imagen de jpg

Desviador de sobrevoltaje, Monomodo de 10 kA

PH36175. Imagen de jpg

Protector contra sobrevoltaje primario de raíl

PH38139. Imagen de jpg

Protector de señal de seguimiento
electrónico

PH19381. Imagen de jpg

Protector de línea de datos de alta velocidad

Protección de varias etapas con protectores primarios o primario-secundario combinados.
PH40663. Imagen de jpg

Supresor de entrada de servicio (F), 160 kA

Protección contra sobretensión principal económica con filtro para sobretensión, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
PH35412. Imagen de jpg

Módulo de repuesto TDS130

Módulo de repuesto para la serie TDS130.
PH39805. Imagen de jpg

Protección contra sobretensión fotovoltaica clase I+II PVT1

Diseñado exclusivamente para la protección de inversores solares centralizados en el lado de entrada de CC y cajas de corriente.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink