Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH41388. Imagen de jpg

Descargador de entrada de servicio (P), 40 kA

La serie SES40P de dispositivos de protección contra sobrevoltaje (SPD) de nVent ERICO proporciona una protección económica contra los transitorios dañinos y eventos de sobrevoltaje. Estos dispositivos de tipo 1 son homologados por UL® conforme a la norma 1449 edición 4 y CSA 22.2 N.º 269.1-17. Esto permite instalaciones en la línea o el lado de carga (Tipo 1 o Tipo 2) del panel de servicio de conformidad con la norma NEC® o CSA 22.2 N.° 269.1-17 sin requerir interruptores automáticos o fusibles adicionales.

Las aplicaciones principales son la entrada de servicios, sucursales, comerciales, industriales y residenciales. Otras aplicaciones incluyen paneles OEM, cajas de conexiones solares, instalaciones de protección contra rayos UL 96A y aplicaciones de postes de luz. La caja está construida de termoplástico estabilizado con UV y cumple con el grado UL 50 Tipo 4x, lo que hace que resulte ideal tanto para aplicaciones en interiores así como en exteriores. Todos los modelos tienen un grado de corriente de descarga nominal de 20 kA, el nivel más alto reconocido de acuerdo con la norma UL 1449, edición 4.

Read more Read less
  • cUL
  • UL
Imprimir esta página
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
Imágenes de la aplicación Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink