Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección eléctrica contra sobrecarga de energía

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter1

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Productos | 91 resultados (281 elementos)

PH1644. Imagen de jpg

Desviador de sobrevoltaje, Monomodo de 150 kA

PH1298. Imagen de jpg

Supresor de entrada de servicio, 200 kA con cubierta de metal

PH1570. Imagen de jpg

Desviador de sobrevoltaje, 12/24 CC

PH0225. Imagen de jpg

Supresor de entrada de servicio con disparo de vía de chispas, 200 kA

Protección primaria adecuada para sitios de alta exposición y protección de la instalación de punto de entrada.
PH2822. Imagen de jpg

Desviador de sobrevoltaje, 24/48 CC

Suitable for exposed DC wiring for both 24 and 48 VDC distribution systems.
PH41390. Imagen de jpg

Supresor de entrada de servicio (B), 320 kA

Protección contra sobretensión principal económica, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
PH35691. Imagen de jpg

Placa al ras para metal SES40

Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.
PH37823. Imagen de jpg

Placa al ras para plástico SES40P

Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.
PH33238. Imagen de jpg

Soportes de montaje de SES

Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.
PH41827.eps

Service Entrance Suppressor(BC), 320 kA

Service Entrance Surge Protection Device, Type 1, 320 kA
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink