Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección eléctrica contra sobrecarga de energía

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter1

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Productos | 91 resultados (281 elementos)

PH20273. Imagen de jpg

Supresor de entrada de servicio, 40 kA, Metal

Diseño de caja compacta NEMA®-4 que puede montarse al ras o instalarse en un espacio pequeño.
PH35412. Imagen de jpg

Módulo de reemplazo de desviador de vía de chispas

PH1655. Imagen de jpg

MOVTEC con discriminación de transitorios

PH39812. Imagen de jpg

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 4+0

La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
PH39804. Imagen de jpg

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 3+1

Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
PH35407. Imagen de jpg

Desviador de sobrevoltaje, Monomodo de 60 kA

PH3447. Imagen de jpg

Protector de panel TDX modular, 200 kA con contador de sobrevoltaje

Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
PH0496. Imagen de jpg

Desviador de sobrevoltaje con discriminación del transitorio, De tres modos de 50 kA

PH39800. Imagen de jpg

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, Modo 4+0

Dispositivo de protección contra sobretensión montado en raíl DIN que ofrece protección frente a los transitorios de tensión en ambientes IEC clase II, modo 4+0.
PH39804. Imagen de jpg

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 4+0

Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink