Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección eléctrica contra sobrecarga de energía

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter1

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Productos | 91 resultados (281 elementos)

PH38661. Imagen de jpg

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, Modo 2+0

Protección contra sobretensión de raíl DIN DT2 clase II, modo 2+0
PH38661. Imagen de jpg

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 2+0

Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
PH35694. Imagen de jpg

Filtro de reducción de sobretensión TSG-SRF, Módulo de protección de derivación

PH35406. Imagen de jpg

Módulo de repuesto para DSD, 60 kA

PH3448. Imagen de jpg

Protector de panel TDX modular, 100 kA con contador de sobrevoltaje

Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
PH2819. Imagen de jpg

Disparo vía de chispas

La tecnología de disparo de entrehierro proporciona un bajo voltaje de paso, que ofrece una protección superior a las de las vías de chispas tradicionales.
PH38667. Imagen de jpg

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, Modo 3+0

Protección contra sobretensión de raíl DIN DT2 clase II, modo 3+0
PH38667. Imagen de jpg

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 3+0

Protección mejorada contra sobretensión de raíl DIN EDT2 clase II, modo 3+0.
PH35684. Imagen de jpg

Condensador de reemplazo

PH3447. Imagen de jpg

Protector de panel TDX modular, 200 kA

La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink