Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección eléctrica contra sobrecarga de energía

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter1

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Productos | 91 resultados (281 elementos)

PH32103. Imagen de jpg

Protector de panel TDX compacto, 200 kA

Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
PH1905. Imagen de jpg

Filtro de reducción de sobretensión TSG, Trifásico

PH35412. Imagen de jpg

Módulo de repuesto de TSF

Módulo de repuesto para filtro de sobretensiones transitorio.
PH38664. Imagen de jpg

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 3+0

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 3+0.
PH38661. Imagen de jpg

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, Modo 2+0

Protección contra sobretensión de raíl DIN DT2 clase II, modo 2+0
PH38661. Imagen de jpg

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 2+0

Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
PH1660. Imagen de jpg

Desviador de vía de chispas 

PH41388. Imagen de jpg

Descargador de entrada de servicio (P), 40 kA CC

PH38693. Imagen de jpg

Módulo de repuesto PVT2

Módulo de reemplazo para dispositivos de protección contra sobretensión fotovoltaica.
PH35688. Imagen de jpg

Indicación de reemplazo del montaje de TSG-SRF, Monofásico

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink