Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección eléctrica contra sobrecarga de energía

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter1

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Productos | 91 resultados (281 elementos)

PH39805. Imagen de jpg

Protección contra sobretensión fotovoltaica clase I+II PVT1

Diseñado exclusivamente para la protección de inversores solares centralizados en el lado de entrada de CC y cajas de corriente.
PH35685. Imagen de jpg

Módulo secundario de reemplazo TSG-SRF

PH35406. Imagen de jpg

Módulo de repuesto para DSD, 10 kA

TSF

Filtro de sobrevoltaje transitorio

La familia de productos de filtrado de sobretensiones transitorio (TSF) de nVent ERICO Critec es una solución homologada por UL, en cumplimiento con IEC, compacta y de servicio para la protección de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de control de motores y otros sistemas de control de procesos.
PH1566. Imagen de jpg

Desviador de sobrevoltaje, Monomodo de 10 kA

PH41436. Imagen de jpg

DT Panel Protector (B), 120 kA

DTX120 Series of Surge Protective Devices (SPD) features a cUL 1449 listing and provides premium protection against damaging transients and surge currents, particularly in Type 1 and Type 2 locations.
PH41436. Imagen de jpg

DT Panel Protector (F), 120 kA

DTX120 Series of Surge Protective Devices (SPD) features a cUL 1449 listing and provides premium protection against damaging transients and surge currents, particularly in Type 1 and Type 2 locations.
PH41388. Imagen de jpg

Descargador de entrada de servicio (P), 40 kA

La serie SES40P de dispositivos de protección contra sobrevoltaje (SPD) de nVent ERICO proporciona una protección económica contra los transitorios dañinos y eventos de sobrevoltaje.
PH35686. Imagen de jpg

Raíl DIN de reemplazo TSG-SRF

PH39810. Imagen de jpg

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 1+1

DT1 Protección contra sobretensión de raíl DIN clase I+II 12.5 kA, modo 1+1.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink