Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección eléctrica contra sobrecarga de energía

Seleccionar filtros Cerrar
Filtrar por
Limpiar filtros
  • Aplicaciones
Filtrar

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Productos | 85 results (251 items)

PH36353.jpg image

Desviador de chispas modular

PH1566.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, Monomodo de 10 kA

PH32474.jpg image

Desviador de sobrevoltaje con discriminación del transitorio, Tres modos de 20 kA

La tecnología de discriminación de transitorios (TD) ayuda a garantizar un funcionamiento fiable y continuo durante eventos de sobretensiones sostenida y anormal.
PH3449.jpg image

Protector de panel TDX compacto, 50 kA

Compact panel surge protector, 50 kA.
PH35255.jpg image

Placa al ras TDX

Flush plate kit for mounting behind drywall.
PH38366.jpg image

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, Monofásico

High-performance protection incorporating Spark Gap and Transient Discriminating (TD) technologies.
TSF

Filtro de sobrevoltaje transitorio

La familia de productos de filtrado de sobretensiones transitorio (TSF) de nVent ERICO Critec es una solución homologada por UL, en cumplimiento con IEC, compacta y de servicio para la protección de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de control de motores y otros sistemas de control de procesos.
PH35406.jpg image

Módulo de repuesto para DSD, 10 kA

PH39801.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 1+0

The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 1+0

La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink