Plug Bond, Power, Welded Lug
Enlace de tapones, Energía, Terminal soldado
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Vídeo
Related Products
Características
- Diseñado para aplicar sobre la red de raíles
- Clavado en un orificio de 3/8" (9,5 mm) de diámetro perforado en el recubrimiento del raíl y conducido desde el mismo lado en el que se perforó el orificio
Especificaciones
Espesor del aislamiento | 0,1" |
Espesor del aislamiento | 2,4 mm |
Tamaño del conductor | Diámetro de 14,5 mm |
Material | Cobre;Acero;Aleación de cobre;Acero al carbono;Elastómero termoplástico de caucho Elexar |
Acabado | Electrogalvanizado;Estañado;Pregalvanizado |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.