Asegurar que una instalación o estructura esté debidamente conectada a tierra a menudo puede requerir la integración en el ambiente existente o planificado alrededor de esa instalación. nVent ERICO ofrece una variedad de mordazas y conectores que lo ayudan a fijar y conectar los conductores de su sistema de puesta a tierra a tubos, postes de cerca y puertas con facilidad.
¿No está seguro de qué conector necesita? Consulte los productos a continuación y asegúrese de comunicarse con nuestro equipo de atención al cliente para encontrar soluciones que funcionen en su región y para su trabajo.
Filtro aplicado: 1
Productos | 17 resultados (183 elementos)
Mordaza de puesta a tierra de tubo de agua
Se usa para conectar conductores de cobre a tubería metálica de agua o varillas de puesta a tierra.
Mordaza de valla, Un conductor
Puede proporcionar puntos de montaje ideales para los conductores utilizados en su sistema de conexión a tierra y unión.
Mordaza de puesta a tierra de tubo de agua/gas
Se usa para conectar conductores de cobre a tubos metálicos de agua, varillas de puesta a tierra o tubos de gas flexible (CSST) con conexiones de latón hexagonales.
Mordaza de valla, Dos conductores
Puede proporcionar puntos de montaje ideales para los conductores utilizados en su sistema de conexión a tierra y unión.
Abrazadera de fundición para tubo
Abrazadera de tuberías fundida para empalmar tubos horizontales o verticales con el sistema de protección contra descargas atmosféricas.
Mordaza de cerca para conexiones soldadas en el campo
Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubería de acero de pared delgada.
Abrazadera de fundición en U para tubo
Abrazadera de tuberías con perno en U fundida para protección contra descargas atmosféricas.
Puente flexible para puesta a tierra de cerca y puerta
Se usa para unir puertas, mangos de operación de interruptor y cualquier otro artículo donde el movimiento o la vibración requiera un puente de puesta a tierra flexible.
Ensamblaje prefabricado de mordaza para cerca con conductor único de puesta a tierra
Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubería de acero de pared delgada.
Soporte de terminal aéreo de pasamanos
Se usa el componente para brindar soporte de montaje para terminales aéreos en tuberías verticales u horizontales, o pasamanos.