La serie de contactos de raíl de nVent ERICO Ericontact proporciona una excelente conexión de calidad al recubrimiento del raíl con una resistencia de contacto muy baja. Los contactos se montan rápida y fácilmente por medio de una herramienta de inserción, independientemente de las condiciones climáticas. Todos los componentes de nVent ERICO Ericontact se fabrican conforme a altos estándares y normas. Probado según los requisitos más exigentes de las Normas de la Industria Ferroviaria, nVent ERICO Ericontact es la solución ideal para las conexiones aplicadas mecánicamente, como las de ingeniería de señales, puesta a tierra o corriente de retorno de tracción.
Filtro aplicado: 1
Productos | 14 resultados (34 elementos)
Batería de herramienta de inserción nVent
ERICO Ericontact
Herramientas de inserción nVent ERICO Ericontact, Manual
Contacto de raíl único nVent ERICO Ericontact
El contacto de raíl mecánico proporciona una conexión de calidad excelente al recubrimiento del raíl con una resistencia de contacto muy baja.
Herramienta de desbarbado nVent ERICO Ericontact
Contacto de raíl doble nVent ERICO Ericontact
El contacto de raíl mecánico proporciona una conexión de calidad excelente al recubrimiento del raíl con una resistencia de contacto muy baja.