Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 41 resultados (145 elementos)
Placa al ras TDX
Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.
Módulo secundario de reemplazo TSG-SRF
DT Panel Protector (B), 120 kA
DTX120 Series of Surge Protective Devices (SPD) features a cUL 1449 listing and provides premium protection against damaging transients and surge currents, particularly in Type 1 and Type 2 locations.
Supresor de entrada de servicio (F), 160 kA
Protección contra sobretensión principal económica con filtro para sobretensión, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
Protector de panel TDX compacto, 50 kA
Protector contra sobretensión de panel compacto, 50 kA.
Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, Monofásico
Protección de alto rendimiento que incorpora tecnologías de vía de chispas y discriminación de transitorios (TD).
DT Panel Protector (F), 120 kA
DTX120 Series of Surge Protective Devices (SPD) features a cUL 1449 listing and provides premium protection against damaging transients and surge currents, particularly in Type 1 and Type 2 locations.
Fusible de reemplazo para protector de panel TDX modular
Fusible de repuesto para protectores modulares de panel TDX.
Raíl DIN de reemplazo TSG-SRF
Descargador de entrada de servicio (P), 40 kA
La serie SES40P de dispositivos de protección contra sobrevoltaje (SPD) de nVent ERICO proporciona una protección económica contra los transitorios dañinos y eventos de sobrevoltaje.