Filtro aplicado: 1
Productos | 10 resultados (14 elementos)
Adaptador de mástil de terminal aéreo convencional
Adaptador de mástil de terminal aéreo convencional de protección contra descargas atmosféricas.
Adaptador de terminal de mástil ER1
Conecta los terminales aéreos nVent ERICO System 3000 a las secciones superiores del mástil de acero inoxidable ER.
Terminal con dispositivo de cebado para adaptador nVent ERICO Ericore
Conecta el terminal con dispositivo de cebado a la terminación superior nVent ERICO Ericore.
Mast to Air Terminal Adaptor
This nVent ERICO mast adaptor should be used to conveniently connect conventional air terminals to a SIM series stainless steel mast.
Adaptador de terminal de mástil ER2
Adaptador de terminal de mástil Dynasphere ER2 de protección contra descargas atmosféricas.
Terminal con dispositivo de cebado para adaptador de mástil de la Serie ER
Terminal con dispositivo de cebado de protección contra descargas atmosféricas para adaptador de mástil de la serie ER.
Adaptador de terminales
Para conexión de terminales aéreos nVent ERICO System 3000 al conductor de cobre.
Adaptador de mástil de tubería de agua para terminal con dispositivo de cebado
Monta los terminales con dispositivo de cebado en tubos de acero no aislados, utilizando los tubos como conductores de bajada.
Adaptador de mástil de tubo de agua
Monta terminales aéreos nVent ERICO System 3000 en tubos de acero no aislados, utilizando los tubos como conductores de bajada.
Adaptador de terminal doble
Adaptador de terminal doble Dynasphere de protección contra descargas atmosféricas.