Filtro aplicado: 1
Productos | 28 resultados (241 elementos)
Terminal de 1 orificio, 90°
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia. Para usar solo con Cadweld tipo LA.
Conector recto de compresión
Terminal para conexión de compresión de empalme de cable.
Conector mecánico de terminal de cobre
Conector mecánico de terminal de cobre.
Terminal de 1 orificio, Estilo GL
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.
Terminal de ángulo de 45° de compresión
Estañado para evitar la corrosión. El cobre recocido facilita la operación de crimpado.
Terminal de 1 orificio con compensación
El terminal con compensación nVent ERICO Cadweld brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.
Terminal de ángulo de 90° de compresión
Terminal para conexión de compresión de ángulo de 90°.
Terminal de 1 orificio de telecomunicaciones
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia. Para uso con el molde Cadweld GLPCC001TC únicamente.
Terminal de poste de conexión
Estañado para evitar la corrosión.
Terminal de 2 orificios
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia. Para usar solo con Cadweld tipo LA.