Insulated Conductor for Wind Turbine Blade Protection
Conductor aislado para protección de palas de turbinas de viento
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Prueba de flexión para aislamiento contra el frío según UL® 758
Especificaciones
Tipo de conductor | Liso |
Índice de inflamabilidad | UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1 |
Temperatura de trabajo | −40 a 105 °C |
Temperatura de trabajo | −40 a 221 °F |
Folleto
Certificaciones
UL OVTZ.E202878
Inglés
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.