Inspection Housing, Polyolefin
Arquetas de registro, Poliolefina
Estas carcasas de inspección se han diseñado para ser duraderas y proporcionar protección y acceso a infraestructuras de servicios públicos vitales. El diseño ligero permite instalaciones más seguras, mientras que la mezcla de materiales y construcción excepcionalmente fuertes no sacrifican el rendimiento crítico.
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- El diseño ligero y los múltiples pozos de acceso permiten un fácil manejo e instalación por parte de una sola persona
- Tiene un cuerpo de una sola pieza diseñado para resistir el arqueamiento durante la instalación y soportar cargas pesadas.
- La mezcla de materiales única resiste el astillado y el agrietamiento
- ANSI/SCTE 77 Tier 15 Design Load of 15.000 lbs (6.804 kg) with a test load of 22.500 lbs (10.206 kg)
- "Includes the words ""GROUND"" on the cover"
Especificaciones
Material | Poliolefina |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.