Handheld Clamp-On Ground Resistance Tester
Probador de resistencia a tierra con mordaza portátil
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Mide la resistencia de la tierra sin tener que desconectar del sistema eléctrico ni requerir de electrodos ni carretes auxiliares de conexión a tierra
- El rango de la resistencia del suelo se ajusta automáticamente de 1 a 199 Ω
- El rango de la medición de corriente se ajusta automáticamente de 1 mA a 40 A
- Indicación de voltaje a tierra, advierte sobre condiciones inseguras
- "Clamping diameter of 1,4"" (35 mm) with large jaw design"
- Almacena hasta 300 mediciones
- Incluye un estuche rígido para transporte, bucle de calibración, cuatro baterías AA de 1,5 V y un manual de usuario
Especificaciones
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.