Productos | 23 resultados (680 elementos)
Barra colectora principal de conexión
a tierra para telecomunicaciones
Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje en poste
Barra colectora antirrobo que se monta sobre el poste del puente de hielo Cédula 40 estándar (diámetro externo nominal de 3,5" o 88,9 mm) y proporciona una ruta al anillo de puesta a tierra soterrado mediante una conexión al poste.
Bloque de terminal de cuatro postes de raíl
El bloque de terminales de cuatro postes de raíl separa el cableado "limpio" del cableado "sucio" e incluye terminales de prueba integrados con ranuras para barra equipotencial de baja impedancia.
Desconexión del enlace
Enlace de desconexión para barras equipotenciales.
Kit de empalmes de barras colectoras de conexión a tierra para telecomunicaciones
Kit de empalme para conectar barras de puesta a tierra entre sí.
Barra colectora perimetral de conexión a tierra para paredes
Estos conectores de barras colectoras perimetrales fabricados especialmente están diseñados para equipar una sala o un área confinada.
Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje en poste
Ensamblaje para montaje de barra de puesta a tierra antirrobo.
Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje en pared
Ensamblaje para montaje de barra de puesta a tierra antirrobo.
Bloque de descarga a tierra
Bloque de puesta a tierra de 8 vías.
Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Soporte de montaje de pared
Soporte de montaje en pared para barras de puesta a tierra antirrobo.